JAJSP59C January 2023 – April 2025 ADS9217 , ADS9218 , ADS9219
PRODUCTION DATA
デイジーチェーン構成でレジスタに書き込むには、1 つの SPI フレームで N×24 SCLK が必要です。図 7-15 に示されているように、4 つの ADC を含むデイジーチェーン構成でのレジスタ書き込みには 96 の SCLK が必要です。
デイジーチェーン モードは、パワーアップ時またはデバイスのリセット後に有効になります。DAISY_CHAIN_LEN フィールドを構成して、デイジーチェーン モードを有効にします。図 7-16 に示されている波形を N 回繰り返します。ここで、N はデイジーチェーン内の ADC の数です。図 7-17 に、N ADC のデイジーチェーン モードを有効にするための N SPI フレームを含む SPI 波形が示されています。