JAJSPB9
November 2022
PRODUCTION DATA
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
機能ブロック図
4.1
AFE7952 Functional Block Diagram
5
Revision History
6
Device and Documentation Support
6.1
Trademarks
6.2
Electrostatic Discharge Caution
6.3
Glossary
7
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
ABJ|400
MCBG079C
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajspb9_oa
1
特長
クワッド RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
クワッド RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
デュアル RF サンプリング 3GSPS フィードバック ADC
最大 RF 信号帯域幅:
TX:2TX で 2400MHz、4TX で1200MHz
FB:1200MHz
RX:1200MHz (FB なし)、600MHz (FB 搭載)
RF 周波数範囲:最大
12GHz
デジタル・ステップ・アッテネータ (DSA):
TX:40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ、0.125dB デジタル・ステップ
RX:25dB レンジ、0.5dB ステップ
TX と RX 用のデュアルバンド DUC/DDC
高速周波数切り替え用のデュアル NCO
TX と RX の高速切り換えによる TDD 動作をサポート
内蔵 PLL/VCO により DAC/ADC クロックを生成
DAC または ADC レートでの外部 CLK (オプション)
SerDes データ・インターフェイス
JESD204B、JESD204C に準拠
8 つの SerDes トランシーバ (最高 29.5Gbps)
8b/10b および 64b/66b エンコード
12 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットの分解能
サブクラス 1 のマルチデバイス同期
パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ