JAJSEZ3E June 2014 – January 2019 AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| OPP50/OPP100 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | PARAMETER | 1.8 V | 3.3 V | UNIT | |||||
| MIN | TYP | MAX | MIN | TYP | MAX | ||||
| 12 | td(CLKL-CMD) | Delay time, MMC_CLK rising clock edge to MMC_CMD transition | 0.8 | 7.4 | 0.8 | 7.4 | ns | ||
| 13 | td(CLKL-DAT) | Delay time, MMC_CLK rising clock edge to MMC_DATx transition | 0.8 | 7.4 | 0.8 | 7.4 | ns | ||
Figure 5-143 MMC[x]_CMD and MMC[x]_DAT[7:0] Output Timing—HSPE=1