JAJSL34J January 2021 – June 2026 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
タイマ デバイスの機能の詳細と追加の説明情報については、「信号の説明」および「詳細説明」セクションの対応するサブセクションを参照してください。
| パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 入力条件 | ||||
| SRI | 入力スルーレート | 0.5 | 5 | V/ns |
| 出力条件 | ||||
| CL | 出力負荷容量 | 2 | 10 | pF |
| 番号 | パラメータ | 説明 | モード | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | tw(TINPH) | パルス幅、High | キャプチャ | 2 + 4P(1) | ns | |
| T2 | tw(TINPL) | パルス幅、Low | キャプチャ | 2 + 4P(1) | ns |
| 番号 | パラメータ | 説明 | モード | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | tw(TOUTH) | パルス幅、High | PWM | -2 + 4P(1) | ns | |
| T4 | tw(TOUTL) | パルス幅、Low | PWM | -2 + 4P(1) | ns |
図 6-113 タイマのタイミング要件およびスイッチング特性詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「タイマ」セクションを参照してください。