JAJSDB6B June 2017 – June 2018 AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
名前 | AMC1303Mx | AMC1303Ex | I/O | 説明 |
---|---|---|---|---|
AGND | 4 | 4 | — | アナログ(1次側)グランド基準電圧 |
AINN | 3 | 3 | I | 反転アナログ入力 |
AINP | 2 | 2 | I | 非反転アナログ入力 |
AVDD | 1 | 1 | — | アナログ(1次側)電源、3.0V~5.5V。
デカップリングの推奨事項については、「電源に関する推奨事項」セクションを参照してください。 |
CLKOUT | 7 | — | O | 変調器のクロック出力、公称値10MHz (AMC1303Mxx10の場合)または20MHz (AMC1303Mxx20) |
DGND | 5 | 5 | — | デジタル(コントローラ側)グランド基準電圧 |
DGND | — | 7 | — | AMC1303Exバリエーションでは、このピンをコントローラ側グランドに接続します |
DOUT | 6 | 6 | O | 変調器のビットストリーム出力。このピンは、AMC1303Exバリエーション用のマンチェスター符号化された出力です。 |
DVDD | 8 | 8 | — | デジタル(コントローラ側)電源、2.7V~5.5V
デカップリングの推奨事項については、「電源に関する推奨事項」セクションを参照してください。 |