JAJSPF2A june 2023 – august 2023 AMC3311
PRODUCTION DATA
AMC3311 は、デバイスのローサイドから単一電源で動作できる完全統合型絶縁 DC/DC コンバータを備えた高精度絶縁アンプです。この強化型容量性絶縁バリアは、磁気妨害に極めて耐性が高く、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 に従っていることが認証されており、最大 1200VRMS の作動電圧に対応しています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧やオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。
AMC3311 の入力は、高電圧のセンシングに一般的に使用される高インピーダンスの抵抗分圧器への直接接続用に最適化されています。内蔵の絶縁 DC/DC コンバータにより非グランド基準信号を測定できるため、ノイズが多くスペースに制約があるアプリケーション向けの独自のソリューションとして活用できます。高い DC 精度と低い温度ドリフトにより、高精度の電圧監視と制御をサポートします。
AMC3311 は、ワイド・ボディの 16 ピン SOIC パッケージで供給され、温度範囲 –40℃~+125℃での動作が規定されています。