JAJSN74 December 2021 AMC60304
PRODUCTION DATA
AMC60304 は、大電流出力に最適化された高集積低消費電力アナログ・モニタおよびコントローラです。本デバイスは、4 つの 12 ビット電流出力 D/A コンバータ (IDAC)、1 つの 12 ビット 1MSPS A/D コンバータ (ADC)、電源および温度警告モニタ、高精度の内部基準電圧を内蔵しています。
AMC60304 の IDAC は、200mA のフルスケール出力範囲を超低消費電力でサポートしています。これらの IDAC は、高精度の電流バイアスを提供するための外付け部品を不要にします。
AMC60304 は、ADC に対して多重化された 4 本の入力ピンも備えており、低レイテンシのウィンドウ・コンパレータも内蔵しています。これらの特長はこのデバイスを、受信信号強度インジケータ (RSSI) と信号喪失 (LOS) 検出のための非常に優れた選択肢にしています。この ADC は IDAC ピンの電圧も測定できるため、これらの出力を監視できます。
AMC60304 の低消費電力、高集積、超小型、広い動作温度範囲という特長はこのデバイスを、オールインワンの光学モジュール用制御回路として非常に優れた選択肢にしています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
AMC60304 | DSBGA (36) | 2.56mm × 2.56mm |