JAJSKM7D November 2020 – May 2025 AWR6843AOP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDDIN | 1.2V デジタル電源 | 1.14 | 1.2 | 1.32 | V |
| VIN_SRAM | 内部 SRAM 用 1.2V 電源レール | 1.14 | 1.2 | 1.32 | V |
| VNWA | SRAM アレイのバック バイアス用 1.2V 電源レール | 1.14 | 1.2 | 1.32 | V |
| VIOIN | I/O 電源 (3.3V または 1.8V): すべての CMOS I/O はこの電源で動作します。 | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| 1.71 | 1.8 | 1.89 | |||
| VIOIN_18 | CMOS IO 用 1.8V 電源 | 1.71 | 1.8 | 1.9 | V |
| VIN_18CLK | クロック モジュール用 1.8V 電源 | 1.71 | 1.8 | 1.9 | V |
| VIOIN_18DIFF | LVDS ポート用 1.8V 電源 | 1.71 | 1.8 | 1.9 | V |
| VIN_13RF1 | 1.3V アナログおよび RF 電源。VIN_13RF1 と VIN_13RF2 が基板上で短絡する可能性があります。 | 1.23 | 1.3 | 1.36 | V |
| VIN_13RF2 | |||||
| VIN_13RF1 (1V 内部 LDO バイパス モード) | 0.95 | 1 | 1.05 | V | |
| VIN_13RF2 (1V 内部 LDO バイパス モード) | |||||
| VIN18BB | 1.8V アナログ ベースバンド電源 | 1.71 | 1.8 | 1.9 | V |
| VIN_18VCO | 1.8V RF VCO 電源 | 1.71 | 1.8 | 1.9 | V |
| VIH | 電圧入力 High (1.8 V モード) | 1.17 | V | ||
| 電圧入力 High (3.3 V モード) | 2.25 | ||||
| VIL | 電圧入力 Low (1.8V モード) | 0.3*VIOIN | V | ||
| 電圧入力 Low (3.3V モード) | 0.62 | ||||
| VOH | High レベル出力スレッショルド (IOH = 6mA) | VIOIN - 450 | mV | ||
| VOL | Low レベル出力スレッショルド(IOL = 6mA) | 450 | mV | ||
| NRESET SOP[2:0] | VIL (1.8V モード) | 0.45 | V | ||
| VIH (1.8V モード) | 0.96 | ||||
| VIL (3.3V モード) | 0.65 | ||||
| VIH (3.3V モード) | 1.57 | ||||