JAJSCJ1 October   2016
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
    6. 6.6 Timing Requirements
  7. 7 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
      1. 8.1.1 Device Protection Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Device Power Up
      2. 8.3.2 Battery Switch (Q1 + Q2)
      3. 8.3.3 Integrated 10-bit ADC for Monitoring
      4. 8.3.4 Linear Regulation Mode (LDO)
      5. 8.3.5 Protection Features
        1. 8.3.5.1 Reverse Current Protection (RCP)
        2. 8.3.5.2 Internal Thermal Shutdown
        3. 8.3.5.3 IBUS and VBUS Protection
        4. 8.3.5.4 IBAT and VBAT Protection
        5. 8.3.5.5 VOUT Protection
        6. 8.3.5.6 VDROP Protection
        7. 8.3.5.7 VBUS Temperature (TS_BUS_FLT) and Battery Temperature (TS_BAT_FLT)
      6. 8.3.6 I2C Serial Interface
        1. 8.3.6.1 Data Validity
        2. 8.3.6.2 START and STOP Conditions
        3. 8.3.6.3 Byte Format
        4. 8.3.6.4 Acknowledge (ACK) and Not Acknowledge (NACK)
        5. 8.3.6.5 Slave Address and Data Direction bit
        6. 8.3.6.6 Multi-Read and Multi-Write
    4. 8.4 Device Functional Modes
    5. 8.5 I2C Register Maps
      1. 8.5.1  I2C Register Summary Table
      2. 8.5.2  REG00 (DEVICE_INFO)
      3. 8.5.3  REG01 (EVENT_1_MASK)
      4. 8.5.4  REG02 (EVENT_2_MASK)
      5. 8.5.5  REG03 (EVENT_1)
      6. 8.5.6  REG04 (EVENT_2)
      7. 8.5.7  REG05 (EVENT_1_EN)
      8. 8.5.8  REG06 (CONTROL)
      9. 8.5.9  REG07 (ADC_CONTROL)
      10. 8.5.10 REG08 (ADC_EN)
      11. 8.5.11 REG09 (PROTECTION)
      12. 8.5.12 REG0A (VBUS_OVP)
      13. 8.5.13 REG0B (VOUT_REG)
      14. 8.5.14 REG0C (VDROP_OVP)
      15. 8.5.15 REG0D (VDROP_ALM)
      16. 8.5.16 REG0E (VBAT_REG)
      17. 8.5.17 REG0F (IBAT_REG)
      18. 8.5.18 REG10 (IBUS_REG)
      19. 8.5.19 REG11 (TS_BUS_FLT)
      20. 8.5.20 REG12 (TS_BAT_FLT)
      21. 8.5.21 REG 13 and REG 14 (VBUS_ADC)
      22. 8.5.22 REG15 and REG16 (IBUS_ADC)
      23. 8.5.23 REG17 and REG18 (VOUT_ADC)
      24. 8.5.24 REG19 and REG1A (VDROP_ADC)
      25. 8.5.25 REG1B and REG1C (VBAT_ADC)
      26. 8.5.26 REG1D and REG1E (IBAT_ADC)
      27. 8.5.27 REG1F and REG20 (TS_BUS_ADC)
      28. 8.5.28 REG21 and REG22 (TS_BAT_ADC)
      29. 8.5.29 REG 23 (TDIE_ADC)
      30. 8.5.30 REG 24 (EVENT_2_EN)
      31. 8.5.31 REG 25 (EVENT_3_MASK)
      32. 8.5.32 REG 26 (EVENT_3)
      33. 8.5.33 REG 29 (CONTROL_2)
      34. 8.5.34 REG 40 (DIE_TEMP_FLT)
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Application Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 12.2 コミュニティ・リソース
    3. 12.3 商標
    4. 12.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 12.5 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • アダプタ入力電圧範囲: 3V~14V
    • 最高14Vまでのアダプタ電圧を許容
  • 高度に統合された7Aのバッテリ・スイッチ
    • MOSFETと電流センシングを内蔵
    • 低RDS(on) (13mΩ) MOSFETによる大電流での動作
  • 高精度の内蔵ADCによるシステム監視
    • VBUS、VBAT、VOUT、VDROP電圧
    • 入力およびバッテリ電流
    • バッテリおよびVBUSコネクタの温度
  • リニア・レギュレーション(LDO)モードでの動作
    • 4つのリニア・レギュレーション・ループ: IBUS、IBAT、VBAT、VOUT
    • リニア・レギュレーションのスレッショルドをプログラム可能
  • 安全保護機能をプログラム可能
    • VBUS、VOUT、VBATの過電圧保護(OVP)
    • IBUSおよびIBATの過電流保護(OCP)
    • IBUS逆電流保護(RCP)
    • VDROP (VBUS-VOUT) OVP
    • VBUSコネクタとバッテリの過熱保護
    • サーマル・シャットダウン
  • ホスト・プロセッサのアラート用の割り込み状態出力
  • 最大1MHzのI2C読み出し/書き込み速度
  • バッテリのみのモードでの低いバッテリ・リーク電流
  • 占有面積の小さいWCSPパッケージ

アプリケーション

  • スマートフォン
  • タブレットPC

概要

このデバイスは7Aのバッテリ・スイッチ充電器で、10ビットADCが内蔵されています。この大電流バッテリ・スイッチ充電器は13mΩ MOSFETで、逆電流ブロック機能が搭載され、高い効率と最小限の電圧降下を実現するよう設計されています。大電流での充電が可能なため、スマートフォン、タブレット、その他バッテリ容量の大きい携帯機器に理想的です。

内蔵の10ビットADCにより、入力電圧および電流、バッテリの電圧および電流に加えて、バッテリの温度や入力コネクタの温度を測定できます。これによって、ユーザー・アプリケーションは入力電力およびバッテリの充電パラメータを常に監視し、バッテリ充電の安全を保証できます。VBUS、VOUT、バッテリに対する柔軟なOVPおよびOCPスレッショルドは、バッテリが定電流(CC)モードと定電圧(CV)モードを遷移するとき、I2Cレジスタによって変更可能です。

デバイスのI2Cシリアル・インターフェイスは最高1MHzの速度で動作し、各種の充電パラメータのADCによる測定結果にアクセスできるほか、デバイスをソフトウェアで柔軟に制御できます。フォルト状況では、INTピンを使用してホストへ即座にフィードバックが可能です。I2Cステータス・レジスタにより、すべてのフォルトおよびイベントについて、現在の状態をホストから読み出すことができます。

このデバイスは、DSBGAパッケージで供給されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
bq25871 YFF (42) 2.5mm×3.1mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

概略回路図

bq25871 alt_luscn_871.gif

改訂履歴

日付 改訂内容 注
2016年10月 * 初版