JAJSCD3A July   2016  – August 2016
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
    6. 7.6 Typical Characteristics
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1  Dynamic Rectifier Control
      2. 8.3.2  Dynamic Power Scaling
      3. 8.3.3  VO_REG and VIREG Calculations
      4. 8.3.4  RILIM Calculations
      5. 8.3.5  Adapter Enable Functionality
      6. 8.3.6  Turning Off the Transmitter
        1. 8.3.6.1 WPC End Power Transfer (EPT)
        2. 8.3.6.2 PMA EOC
      7. 8.3.7  CM_ILIM
      8. 8.3.8  PD_DET and TMEM
      9. 8.3.9  TS, Both WPC and PMA
      10. 8.3.10 I2C Communication
      11. 8.3.11 Input Overvoltage
    4. 8.4 Device Functional Modes
    5. 8.5 Register Maps
      1. 8.5.1  Wireless Power Supply Current Register 1 (address = 0x01) [reset = 00000001]
      2. 8.5.2  Wireless Power Supply Current Register 2 (address = 0x02) [reset = 00000111 ]
      3. 8.5.3  I2C Mailbox Register (address = 0xE0) [reset = 10000000 ]
      4. 8.5.4  Wireless Power Supply FOD RAM Register (address = 0xE1) [reset =00000000 ]
      5. 8.5.5  Wireless Power User Header RAM Register (address = 0xE2) [reset = 00000000]
      6. 8.5.6  Wireless Power USER VRECT Status RAM Register (address = 0xE3) [reset = 00000000]
      7. 8.5.7  Wireless Power VOUT Status RAM Register (address = 0xE4) [reset = 00000000]
      8. 8.5.8  Wireless Power REC PWR Byte Status RAM Register (address = 0xE8) [reset = 00000000]
      9. 8.5.9  Wireless Power Mode Indicator Register (address = 0xEF) [reset = 00000000]
      10. 8.5.10 Wireless Power Prop Packet Payload RAM Byte 0 Register (address = 0xF1) [reset = 00000000]
      11. 8.5.11 Wireless Power Prop Packet Payload RAM Byte 1 Register (address = 0xF2) [reset = 00000000]
      12. 8.5.12 Wireless Power Prop Packet Payload RAM Byte 2 Register (address = 0xF3) [reset = 00000000]
      13. 8.5.13 Wireless Power Prop Packet Payload RAM Byte 3 Register (address = 0xF4) [reset = 00000000]
      14. 8.5.14 RXID Readback Register (address = 0xF5 - 0xFA) [reset = see note]
  9. 9 Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Applications
      1. 9.2.1 Dual Mode Design (WPC and PMA Compliant) Power Supply 5-V Output with 1-A Maximum Current
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 9.2.1.2.1  Output Voltage Set Point
          2. 9.2.1.2.2  Output and Rectifier Capacitors
            1. 9.2.1.2.2.1 TMEM
          3. 9.2.1.2.3  Maximum Output Current Set Point
          4. 9.2.1.2.4  TERM Resistor
          5. 9.2.1.2.5  Setting LPRB1 and LPRB2 Resistors
          6. 9.2.1.2.6  I2C
          7. 9.2.1.2.7  Communication Current Limit
          8. 9.2.1.2.8  Receiver Coil
          9. 9.2.1.2.9  Series and Parallel Resonant Capacitors
          10. 9.2.1.2.10 Communication, Boot and Clamp Capacitors
        3. 9.2.1.3 Application Curves
      2. 9.2.2 Embedded in System Board
      3. 9.2.3 bq51222 Implemented in Back Cover
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 コミュニティ・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

1 特長

  • 堅牢な5Wソリューションで、損失が50%低いため熱特性が向上
    • インダクタ不要のレシーバで、最も薄型のソリューションが可能
    • コイルおよび熱の最適化のため出力電圧を変更可能(4.5~8V)
    • 完全同期で効率96%の整流器
    • 効率97%のポスト・レギュレータ
    • 5Wでシステム効率79%
  • WPC v1.2およびPMA準拠の通信機能
  • 特許取得のトランスミッタ・パッド検出機能によりユーザー環境が向上
  • ホストとのI2C通信

2 アプリケーション

  • スマートフォン、タブレット、ヘッドセット
  • Wi-Fiホットスポット
  • 外付けバッテリ
  • その他のハンドヘルド・デバイス

3 概要

bq51222デバイスは、機能が完全に内蔵されたワイヤレス電力レシーバで、ワイヤレス・パワー・コンソーシアム(WPC) QiおよびPower Matters Alliance (PMA)プロトコルの両方で動作するため、両方の誘導性充電規格で動作するワイヤレス電力システムを作成できます。bq51222デバイスは、単一デバイスの電力変換(整流およびレギュレーション)だけでなく、両方の規格でのデジタル制御および通信にも使用できます。また、プロトコルを自動的に検出するため、追加のアクティブ・デバイスが必要ありません。bq51222デバイスは、WPC v1.2およびPMA通信プロトコルに準拠しています。bq51222をWPCおよびPMAの一次側コントローラとともに使用することで、ワイヤレス電源ソリューション用の完全なワイヤレス電力転送システムを実現できます。レシーバは、市場の主要なフォームファクタ、効率、およびソリューション・サイズすべてに対して、同期整流、レギュレーション、制御と通信が可能です。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ (最大)
bq51222 DSBGA (42) 3.586mm×2.874mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

SPACER

概略回路図

bq51222 fp_simple_schem_sluscl5.gif

5V出力のデュアル・モード効率

bq51222 D008_SLUSBS9.gif