JADS081G June 2011 – January 2026 CC1121
PRODUCTION DATA
TA = 25°C、VDD = 3.0V (他に何も記載されていない場合)
| パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水晶周波数 | 31.25 | 32 | 33.6 | MHz | RX では XOSC/2 の倍数で感度が低下し、TX では RF チャネルが XOSC の倍数に近い場合にスプリアス放射が増加することが予想されます。RX では RF チャネルの RX_BW/2 を XOSC/2 より大きくすること、および TX では RF チャネルが XOSC の倍数の 1MHz 未満である場合にスプリアス放射のレベルを評価することを推奨します。 |
| 負荷容量 (CL) | 10 | pF | |||
| ESR | 60 | Ω | 動作条件全体にわたりシミュレーション済み | ||
| 起動時間 | 0.4 | ms | 水晶に依存 |