JAJSMT4B February 2020 – May 2021 CC3230S , CC3230SF
PRODUCTION DATA
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3230x ワイヤレス MCU には 2 つのバリアント(CC3230S、C3230SF) があります。
Wi-Fi CERTIFIED™ のワイヤレス・マイクロコントローラ (MCU) により、IoT 設計を簡素化できます。SimpleLink™ Wi-Fi® CC3230x デバイス・ファミリは、次の 2 つのプロセッサを 1 つのチップに搭載したシステム・オン・チップ (SoC) ソリューションです。
これらのデバイスは、IoT 接続をより簡単にする新しい機能を導入しています。主要な新機能は次のとおりです。
CC3230x デバイス・ファミリは SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。SimpleLink MCU プラットフォームは、豊富なツールセットとリファレンス・デザインを備えた、シングルコア・ソフトウェア開発キット (SDK) に基づく一般的で使いやすい開発環境です。E2E™ コミュニティは、Wi-Fi、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、ホスト MCU をサポートしています。詳細については、www.ti.com/simplelink または www.ti.com/simplelinkwifi をご覧ください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CC3230SM2RGKR | VQFN (64) | 9.00mm × 9.00mm |
CC3230SF12RGKR | VQFN (64) | 9.00mm × 9.00mm |