JAJSM64D November   1998  – July 2021 CD4027B

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 Recommended Operating Conditions
    3. 6.3 Static Electrical Characteristics
    4. 6.4 Dynamic Electrical Characteristics
    5. 6.5 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Functional Block Diagram
    2. 8.2 Device Functional Modes (1)
  9. 9 Device and Documentation Support
    1. 9.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 Trademarks
    4. 9.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 9.5 Glossary
  10. 10Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • PW|16
  • NS|16
  • N|16
  • D|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • セット・リセット機能
  • 静的フリップ・フロップ動作:クロックがHIGH または LOW レベルの間は状態を継続して維持
  • 中程度の速度での動作:10V で 16MHz (標準値) のクロック・トグル・レート
  • 標準化された対称出力特性
  • 20V で静止電流を 100% テスト済み
  • パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大入力電流 1µA、25℃ では 18V 時に 100nA
  • ノイズ・マージン (パッケージの全温度範囲にわたって):
    • VDD = 5V で 1V
    • VDD = 10V で 2V
    • VDD = 15V で 2.5V
  • 5V、10V、15V のパラメータ定格
  • JEDEC 暫定標準 No. 138 『standard specifications for description of 'B' series CMOS devices』 のすべての要求事項に適合