JAJSGW7E November   1998  – January 2019 CD4069UB

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
    1.     Device Images
      1.      CD4069UB の機能図
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
    5. 6.5 Electrical Characteristics – Dynamic
    6. 6.6 Electrical Characteristics – Static
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
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
    1. 12.1 デバイス・サポート
      1. 12.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 コミュニティ・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • PW|14
  • N|14
  • NS|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

Detailed Design Procedure

The recommended input conditions for Figure 20 includes rise time and fall time specifications (see Δt/ΔV in Recommended Operating Conditions) and specified high and low levels (see VIH and VIL in Recommended Operating Conditions). Inputs are not overvoltage tolerant and must be below VCC level because of the presence of input clamp diodes to VCC.

The recommended output condition for the CD4069UB application includes specific load currents. Load currents must be limited so as to not exceed the total power (continuous current through VCC or GND) for the device. These limits are located in the Absolute Maximum Ratings. Outputs must not be pulled above VCC.