JAJSNU1E November 1998 – October 2022 CD54HC374 , CD54HC574 , CD54HCT374 , CD54HCT574 , CD74HC374 , CD74HC574 , CD74HCT374 , CD74HCT574
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
’HC374、’HCT374、’HC574、’HCT574 は、15 個の LSTTL 負荷を駆動できる 3 ステート出力付きオクタル D タイプ・フリップフロップです。8 つのエッジ・トリガ・フリップ・フロップが、クロック (CP) の LOW から HIGH への遷移でデータをレジスタに入力します。出力イネーブル (OE) は 3 ステート出力を制御します。OE は、レジスタの動作の影響を受けません。OE が HIGH の場合、出力は高インピーダンス状態になります。374 と 574 は機能の点では同じであり、ピン配置のみが異なります。
| 部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| CD54HC374F3A | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |
| CD54HC574F | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |
| CD54HCT374F3A | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |
| CD54HCT574F | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |
| CD74HC374M | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
| CD74HC574M | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
| CD74HCT374M | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
| CD74HCT574M | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
| CD74HC374E | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
| CD74HC574E | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
| CD74HCT374E | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
| CD74HCT574E | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
| CD74HCT574PWR | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |
機能ダイアグラム