JAJSQB0C january 2001 – may 2023 CD54ACT04 , CD74ACT04
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
‘ACT04 デバイスには、6 つの独立したインバータがあります。これらのデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。
部品番号 | パッケージ 1 | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD54ACT04 | J (CDIP、14) | 19.56mm × 6.67mm |
CDx4ACT04 | D (SOIC、14) | 9.9mm × 3.9mm |
N (PDIP、14) | 20.32mm × 12.7mm |