JAJSRO0B October 2009 – October 2023 CSD16408Q5
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
NexFET™ パワー MOSFET は、電源変換アプリケーションの損失を最小限に抑えるように設計されています。
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 25 | V | ||
Qg | 総ゲート電荷量 (4.5V) | 6.7 | nC | ||
Qgd | ゲート - ドレイン間のゲート電荷量 | 1.9 | nC | ||
rDS(on) | ドレイン - ソース間オン抵抗 | VGS = 4.5V | 5.4 | mΩ | |
VGS = 10V | 3.6 | mΩ | |||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 1.8 | V |
製品名 | パッケージ | メディア | 数量 | 配送 |
---|---|---|---|---|
CSD16408Q5 | SON 5mm × 6mm プラスチック・パッケージ | 13 インチ (33cm) リール | 2500 | テープ・アンド・リール |
TA = 25℃ (特に記述のない限り) | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 25 | V |
VGS | ゲート - ソース間電圧 | -12~16 | V |
ID | 連続ドレイン電流、TC = 25℃ | 113 | A |
連続ドレイン電流(1) | 22 | A | |
IDM | パルス・ドレイン電流、TA = 25℃(2) | 141 | A |
PD | 消費電力(1) | 3.1 | W |
TJ、TSTG | 動作時の接合部および保存温度範囲 | -55~150 | ℃ |
EAS | アバランシェ・エネルギー、単一パルス ID = 23A、L = 0.1mH、RG = 25Ω | 126 | mJ |