JAJSDM0A July 2017 – March 2024 CSD18511KCS
PRODUCTION DATA
この 40V、2.1mΩ、TO-220 NexFET™ パワー MOSFET は、電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑えるように設計されています。

| TA = 25℃ | 標準値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 40 | V | |
| Qg | ゲートの合計電荷 (10V) | 63.9 | nC | |
| Qgd | ゲート-ドレイン間ゲート電荷 | 9.7 | nC | |
| RDS(on) | ドレイン - ソース間オン抵抗 | VGS = 4.5V | 3.2 | mΩ |
| VGS = 10V | 2.1 | |||
| VGS(th) | スレッショルド電圧 | 1.8 | V | |
| デバイス | メディア | 数量 | パッケージ | 出荷形態 |
|---|---|---|---|---|
| CSD18511KCS | チューブ | 50 | TO-220 プラスチック パッケージ | チューブ |
| TA = 25℃ | 値 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 40 | V |
| VGS | ゲート - ソース間電圧 | ±20 | V |
| ID | 連続ドレイン電流 (パッケージ制限) | 110 | A |
| 連続ドレイン電流 (シリコン制限)、TC = 25°C | 194 | ||
| 連続ドレイン電流 (シリコン制限)、TC = 100°C | 137 | ||
| IDM | パルス ドレイン電流(1) | 400 | A |
| PD | 電力散逸 | 188 | W |
| TJ、 Tstg | 動作時の接合部温度、 保存温度 | -55~175 | ℃ |
| EAS | アバランシェ エネルギー、単一パルス ID = 56A、L = 0.1mH、RG = 25Ω | 156 | mJ |
RDS(on) と VGS との関係 |
ゲート電荷 |