JAJSQ99 september 2020 CSD95410RRB
PRODUCTION DATA
CSD95410NexFET™ 電力段は、高電力、高密度の同期整流降圧コンバータ向けに高度に最適化されています。この製品はドライバ IC とパワー MOSFET を統合することにより、電力段スイッチング機能を実現しています。この組み合わせは、5mm × 6mm という小型のパッケージで大電流、高効率、高速のスイッチングに対応します。また、正確な電流センシングおよび温度センシング機能を内蔵することで、システム設計の簡素化と精度の向上を両立しています。さらに、PCB 上のフットプリントを最適化することで、設計期間を短縮し、システム全体の設計を簡素化できるようにしています。
デバイス | メディア | 数量 | パッケージ (1) | 出荷形態 |
---|---|---|---|---|
CSD95410 | 13 インチ・リール | 2500 | QFN 5.00mm × 6.00mm |
テープおよびリール |
CSD95410T | 7 インチ・リール | 250 |