JAJSCY4D December 2016 – December 2023 DAC38RF80 , DAC38RF83 , DAC38RF84 , DAC38RF85 , DAC38RF90 , DAC38RF93
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| LEGEND: R/W = Read/Write; R = Read only; -n = value after reset |
| Bit | Field | Type | Reset | Description |
|---|---|---|---|---|
| 15:12 | CLKJESD_DIV | R/W | 0x7 | This controls the selection of the clk_jesd output 0000 = div4 0001 = div8 0010 = div12 0011 = div16 0100 = div18 0101 = div20 0110 = div24 0111 = div32 1001 = div36 1010 = div48 1011 = div64 1100 = div5.333 1101 = div10.666 1110 = div21p333 |
| 11:8 | CLKJESD_OUT_DIV | R/W | 0x7 | This controls the selection of the clk_jesd_out output 0000 = div8 0001 = div16 0010 = div32 0011 = div48 0100 = div64 0101 = div80 0110 = div96 0111 = div128 1000 = div144 1001 = div160 1010 = div192 |
| 7:0 | Reserved | R/W | 0x0 | Reserved |