JAJSCY4D December 2016 – December 2023 DAC38RF80 , DAC38RF83 , DAC38RF84 , DAC38RF85 , DAC38RF90 , DAC38RF93
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R/W | R/W | R/1W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| LEGEND: R/W = Read/Write; R = Read only; -n = value after reset |
| Bit | Field | Type | Reset | Description |
|---|---|---|---|---|
| 15:8 | Reserved | R/W | 0 | Reserved |
| 7:0 | PLL_FDIV | R/W | 0x18 | Clock divider for the Fuse farm |