JAJSLP4 December 2021 DAC43508 , DAC53508
PRODUCTION DATA
10 ビット DAC53508 および 8 ビット DAC43508 (DACx3508) は、低消費電力、8 チャネル、電圧出力の D/A コンバータ (DAC) です。DACx3508 は 1.8V~5.5V の広い電源電圧範囲にわたって単調性を維持するように設計されています。DACx3508 は、外部リファレンスを使用して、1.8V~5.5V のフルスケール出力電圧範囲に対応する一方、消費する静止電流はチャネル当たり 0.1mA です。また、DACx3508 には、チャネルごとにユーザーがプログラム可能なパワーダウン・レジスタも内蔵しています。これらのレジスタにより、DAC 出力バッファは起動時は 10KΩ-AGND パワーダウン状態にされ、これらの出力バッファにパワーアップ・コマンドが発行されるまで、この状態を維持します。
低静止電流、広い電源電圧範囲、8 チャネル、チャネルあたりのパワーダウン・オプションから、DACx3508 は高密度、低消費電力のバッテリ駆動システムに最適です。
これらのデバイスは、3 線式 (書き込み専用) SPI インターフェイス経由で通信します。これらのデバイスは、ロード DAC (LDAC) とクリア CLR 入力も備えています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DAC53508 | WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |
DAC43508 |