JAJSGJ3E November 2018 – August 2023 DAC60501 , DAC70501 , DAC80501
PRODUCTION DATA
16 ビット DAC80501、14 ビット DAC70501、12 ビット DAC60501 (DACx0501) デジタル/アナログ・コンバータ (DAC) は、高精度で低消費電力の電圧出力デバイスです。DACx0501 は設計で単調性が規定され、1LSB を下回る優れた直線性を備えています。これらのデバイスには、2.5V、5ppm/°Cの内部基準電圧が搭載され、フルスケール出力電圧範囲は1.25V、2.5V、5Vです。DACx0501にはパワーオン・リセット (POR) 回路が組み込まれており、DAC出力がゼロ・スケールまたは中間スケールで起動し、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでそのスケールが維持されることを保証します。これらのデバイスは消費電流が 1mA と小さく、消費電流を 15µA (標準値、5V 時) に低減させるパワーダウン機能を備えています。
DACx0501 のデジタル・インターフェイスは、SPI2C ピンを使用して SPI または I2C モードに構成できます。SPI モードの場合、DACx0501 は最高 50MHz のクロック速度で動作する汎用 3 線式シリアル・インターフェイスを使用します。I2C モードでは、DACx0501 は標準モード (100Kbps)、高速モード (400Kbps)、高速モード・プラス (1.0Mbps) で動作します。
| 部品番号(1) | 分解能 | パッケージ(2) |
|---|---|---|
| DAC80501 | 16 ビット | WSON (8) |
| VSSOP (10) | ||
| DAC70501 | 14 ビット | WSON (8) |
| VSSOP (10) | ||
| DAC60501 | 12 ビット | WSON (8) |
| VSSOP (10) |
機能ブロック図
DACx0501 でのオフセット・トリミング