JAJSPE1A December 2022 – July 2025 DAC53204W , DAC63204W
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TA = 25℃、VDD = 5.5V、出力範囲:±250μA (特に記述のない限り)
| ミッドスケールでの DAC チャネル |
| ミッドスケールでの DAC (0μA)、EEPROM に保存 |
| チャネル 4 は常駐し、他のすべてのチャネルは干渉です |
| ミッドスケールでの DAC チャネル |
| ミッドスケールでの DAC (0μA) |
| f = 0.1Hz~10Hz |