JAJSCC5A July   2016  – April 2017 DIX4192-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特長
  2. 2 アプリケーション
  3. 3 概要
  4. 4 改訂履歴
  5. 5 概要(続き)
  6. 6 Device Comparison Table
  7. 7 Pin Configuration and Functions
  8. 8 Specifications
    1. 8.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 8.2 ESD Ratings
    3. 8.3 Recommended Operating Conditions
    4. 8.4 Thermal Information
    5. 8.5 Electrical Characteristics
    6. 8.6 Timing Requirements
    7. 8.7 Typical Characteristics
  9. 9 Detailed Description
    1. 9.1 Overview
    2. 9.2 Functional Block Diagram
    3. 9.3 Feature Description
      1. 9.3.1 RESET Operation
      2. 9.3.2 Master and Reference Clocks
      3. 9.3.3 Audio Serial Port Operation
      4. 9.3.4 Overview of the AES3 Digital Audio Interface Protocol
      5. 9.3.5 Digital Interface Transmitter (DIT) Operation
      6. 9.3.6 Digital Interface Receiver (DIR) Operation
      7. 9.3.7 General-Purpose Digital Outputs
      8. 9.3.8 Interrupt Output
    4. 9.4 Device Functional Modes
      1. 9.4.1 Host Interface Operation: Serial Peripheral Interface (SPI) Mode
      2. 9.4.2 Host Interface Operation: PHILIPS I2C Mode
    5. 9.5 Register Maps
      1. 9.5.1 Register and Data Buffer Organization
      2. 9.5.2 Control Registers
        1. 9.5.2.1 Registers 1F through 28: Q-Channel Sub-Code Data Registers
        2. 9.5.2.2 Registers 29 through 2C: IEC61937 PC/PD Burst Preamble
      3. 9.5.3 Channel Status and User Data Buffer Maps
  10. 10Application and Implementation
    1. 10.1 Application Information
      1. 10.1.1 Digital Audio Transformer Vendors
      2. 10.1.2 Receiver Input Interfacing
      3. 10.1.3 Transmitter Output Interfacing
    2. 10.2 Typical Application
      1. 10.2.1 Design Requirements
      2. 10.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 10.2.2.1 Differential Line Inputs and Output
        2. 10.2.2.2 Serial Ports
      3. 10.2.3 Application Curves
  11. 11Power Supply Recommendations
  12. 12Layout
    1. 12.1 Layout Guidelines
    2. 12.2 Layout Example
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 デバイス・サポート
      1. 13.1.1 デベロッパー・ネットワークの製品に関する免責事項
      2. 13.1.2 開発サポート
    2. 13.2 ドキュメントのサポート
      1. 13.2.1 関連資料
    3. 13.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 13.4 コミュニティ・リソース
    5. 13.5 商標
    6. 13.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 13.7 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード:
      • DIX4192I-Q1: グレード3 (-40℃~+85℃)
      • DIX4192T-Q1: グレード2 (-40℃~+105℃)
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • デジタル・オーディオ・インターフェイス・トランスミッタ(DIT)
    • PCM/エンコード・データからS/PDIFへの変換
    • 216kHzまでのサンプリング・レートをサポート
    • 差動ライン・ドライバとCMOSバッファ付き出力
  • デジタル・オーディオ・インターフェイス・レシーバ(DIR)
    • S/PDIFからステレオPCM/エンコード・データへの変換
    • PLLのロック範囲に、20kHz~216kHzのサンプリング・レートを包含
    • 4つの差動入力ライン・レシーバと入力マルチプレクサ
    • バイパス・マルチプレクサによりライン・レシーバの出力をライン・ドライバおよびバッファ出力へルーティング
    • PCM以外のオーディオ・ストリームの自動検出(DTS CD/LDおよびIEC 61937フォーマット)
    • オーディオCD Q-チャネル・サブコード・デコードおよびデータ・バッファ
    • 低ジッタの回復クロック出力
  • ユーザー選択可能なシリアル・ホスト・インターフェイス: SPI™またはI2C
    • オンチップ・レジスタおよびデータ・バッファへアクセス可能
    • フラグおよびエラー条件用のステータス・レジスタおよび割り込み生成
    • チャネル・ステータスとユーザー・データの両方に使用できるブロック・サイズのデータ・バッファ
  • 2つのオーディオ・シリアル・ポート(ポートAおよびB)
    • 同期シリアル・インターフェイスから外部の信号プロセッサ、データ・コンバータ、ロジックへ
    • スレーブまたはマスタ・モード動作で、最大216kHzのサンプリング・レート
    • 左揃え、右揃え、およびPhilips I2S™ データ・フォーマットをサポート
    • 最大24ビット長のオーディオ・データ・ワードを
      サポート
  • 4つの汎用デジタル出力
    • 制御レジスタによりマルチファンクションのプログラムが可能
  • 拡張されたパワーダウンのサポート
    • 使用していない機能ブロックを個別にディセーブル可能
  • 1.8Vコア、3.3V I/O電源で動作
  • 小型のTQFP-48パッケージ、SRC4382およびSRC4392と互換

アプリケーション

  • 車載インフォテインメント システム

概要

DIX4192-Q1デバイスは、高度に統合されたCMOSデバイスで、プロフェッショナルおよび放送用のデジタル・オーディオ・システム向けに設計されています。DIX4192-Q1は、デジタル・オーディオ・インターフェイス・レシーバ(DIR)およびトランスミッタ(DIT)、2つのオーディオ・シリアル・ポート、および機能ブロックのデータとクロックを相互接続する柔軟な分配ロジックを組み合わせています。

DIRおよびDITは、AES3、S/PDIF、IEC 60958、EIAJ CP-1201のインターフェイス規格と互換です。オーディオ・シリアル・ポートとDITは、最大216kHzのサンプリング・レートで動作可能です。DIRのロック範囲には、20kHz~216kHzのサンプリング・レートが含まれます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(typ)
DIX4192-Q1 TQFP (48) 7.00mm×7.00mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にあるパッケージ・オプションについての付録を参照してください。

改訂履歴

Changes from * Revision (July 2016) to A Revision

  • Added データシートにDIX4192-Q1の新しいTバージョンをGo
  • Changed Q1認定済みの特長の箇条書き項目を最後の項目から最初に移動し、情報を追加してGo
  • Changed 新しいTバージョンが追加されたため、DIX4192IPFBR-Q1という固有のデバイス名を、IバージョンとTバージョンの両方に適用される一般的なデバイス名DIX4192-Q1にGo
  • Added ambient temperature range for new T-version device to Absolute Maximum Ratings tableGo
  • Added ambient operating temperature to Recommended Operating Conditions tableGo
  • Changed fMCLK max value From: 2.27 To: 27.7 Go