JAJSKI0 june 2021 DLP5530S-Q1
PRODUCTION DATA
DLP5532-Q1 車載用 DMD を DLPC230-Q1 DMD コントローラおよび TPS99000-Q1 システム管理および照明コントローラと組み合わせることで、特殊なウィンドウ・フィルム面に照明を当てた場合に高性能の車載用ウィンドウ・ディスプレイを実現できます。2:1 のアスペクト比は非常に広いアスペクト比の設計をサポートし、130 万個のネイティブ・ピクセルは高解像度のコンテンツを実現します。DLP5532-Q1 の光学スループットは前世代の DLP3030-Q1 車載用 DMD の 3 倍以上であるため、より高輝度で大型のディスプレイによる優れた表示体験を実現できます。このチップセットを LED やプロジェクタと組み合わせると、125% NTSC の深い飽和色、1,000 ルーメンを超える非常に高い輝度、100:1を超える調光比を実現できます。DLP5532-Q1 車載用 DMD マイクロミラー・アレイは、高効率でより小型の光学エンジン設計が可能な底面照明用に構成されています。S450 パッケージは、DMD アレイへの熱抵抗が小さいため、より効率的なサーマル・ソリューションを実現できます。
DLP テクノロジーをベースとする車載認定プロジェクタの設計と製造を支援するために、多数の光学モジュール・メーカーと設計業者が確立されており、それらを活用して、お客様の設計をサポートできます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP5532-Q1 | FYS (149) | 22.30mm × 32.20mm |