JAJSEV0G july 2016 – august 2023 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | TX_CLK High / Low Time | 16 | 20 | 24 | ns |
| T2 | TX_D[3:0], TX_EN Data Setup to TX_CLK | 10 | ns | ||
| T3 | TX_D[3:0], TX_EN Data Hold from TX_CLK | 0 | ns | ||