JAJSCC6A June 2016 – July 2016 DRV2511-Q1
PRODUCTION DATA.
このDRV2511-Q1デバイスは、大電流のハプティック・ドライバで、ソレノイドや音声コイルなど誘導性の負荷に特化して設計されています。
出力ステージは、完全なHブリッジで構成され、8Aのピーク電流を供給できます。
DRV2511-Q1デバイスは、低電圧誤動作防止、過電流保護、過熱保護などの保護機能を備えています。
| 型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
|---|---|---|
| DRV2511-Q1 | HTSSOP (32) | 11 mm x 6.20 mm |