JAJSWN9C April 2014 – June 2025 DRV2625
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CURRENT_K[7:0] | |||||||
| R-0 | |||||||
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | デフォルト | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-0 | CURRENT_K[7:0] | R | 0 | 診断ランからのアクチュエータの実際のインピーダンスの計算に使用する係数を格納します。この係数は、DIAG_Z_RESULT パラメータと組み合わせて使用されます。 | |