JAJSJP6B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
表 9-3 に、システム設計の入力パラメータ例を示します。
設計パラメータ例 | 略号 | 数値の例 |
---|---|---|
電源電圧 | VVM | 12V |
MOSFET のドレイン電圧 | VVDRAIN | 48V |
MOSFET の部品番号 | MOSFET | CSD19535KCS |
MOSFET の総ゲート電荷量 | Qg | 78nC |
PWM 周波数 | fPWM | 20kHz |
ADC 基準電圧 | VVREF | 3.3V |
巻線電流検出範囲 | ISENSE | 0~40A |
モータ RMS 電流 | IRMS | 28.3A |
検出抵抗の電力定格 | PSENSE | 3W |
システムの周囲温度 | TA | -20℃~+105℃ |