JADS378 August   2026 DRV8378-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格 (車載用)
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 SPI のタイミング要件
    7. 6.7 SPI モードのタイミング
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1  概要
    2. 7.2  機能ブロック図
    3. 7.3  機能説明
      1. 7.3.1 出力ステージ
      2. 7.3.2 デバイス インターフェイス モード
        1. 7.3.2.1 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
        2. 7.3.2.2 ハードウェア インターフェイス
      3. 7.3.3 制御モード
        1. 7.3.3.1 3x PWM モード (PWM_MODE = 10b または 11b、あるいは MODE_SR ピンを RMODE で GVDD に、または GVDD に接続)
        2. 7.3.3.2 6x PWM モード (PWM_MODE = 00b または 01b または MODE_SR ピンを AGND またはハイ インピーダンスに接続)
        3. 7.3.3.3 外部 GVDD による DRV8378G 制御モード
      4. 7.3.4 GVDD リニア電圧レギュレータ
      5. 7.3.5 チャージ ポンプ
    4. 7.4  スルー レート制御
    5. 7.5  クロス導通 (デッド タイム)
    6. 7.6  伝搬遅延
    7. 7.7  ピン配置図
      1. 7.7.1 ロジック レベル入力ピン (内部プルダウン)
      2. 7.7.2 ロジック レベル入力ピン (内部プルアップ)
      3. 7.7.3 オープン ドレイン ピン
      4. 7.7.4 プッシュプル ピン
    8. 7.8  電流センス アンプ
      1. 7.8.1 電流センス アンプの動作 (29 ピン バリアント)
    9. 7.9  アクティブ消磁
      1. 7.9.1 自動同期整流モード (ASR モード)
        1. 7.9.1.1 転流時の自動同期整流
        2. 7.9.1.2 PWM モード時の自動同期整流
      2. 7.9.2 自動非同期整流モード (AAR モード)
    10. 7.10 サイクル単位の電流制限
      1. 7.10.1 100% デューティ サイクル入力でのサイクル単位の電流制限
    11. 7.11 保護
      1. 7.11.1 過電流保護 (OCP)
        1. 7.11.1.1 OCP ラッチ シャットダウン (OCP_MODE = 00b)
        2. 7.11.1.2 OCP 自動リトライ (OCP_MODE = 01b)
        3. 7.11.1.3 OCP 無効 (OCP_MODE = 11b)
        4. 7.11.1.4 OCP 通知のみ (OCP_MODE = 10b)
      2. 7.11.2 VM 電源低電圧ロックアウト (RESET)
      3. 7.11.3 GVDD 低電圧誤動作防止 (GVDD_UV)
      4. 7.11.4 VCP チャージ ポンプ低電圧誤動作防止 (CPUV)
      5. 7.11.5 過電圧保護 (OV)
      6. 7.11.6 過熱警告 (OTW)
      7. 7.11.7 サーマル シャットダウン (OTS)
    12. 7.12 デバイスの機能モード
      1. 7.12.1 機能モード
        1. 7.12.1.1 スリープ モード
        2. 7.12.1.2 動作モード
        3. 7.12.1.3 フォルト リセット (CLR_FLT または nSLEEP リセット パルス)
      2. 7.12.2 DRVOFF 機能
    13. 7.13 SPI 通信
      1. 7.13.1 プログラミング
        1. 7.13.1.1 SPI フォーマット
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1 制御レジスタ
    2. 8.2 ステータス レジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
    2. 9.2 電源に関する推奨事項
      1. 9.2.1 バルク コンデンサ
    3. 9.3 レイアウト
      1. 9.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.3.2 レイアウト例
      3. 9.3.3 熱に関する検討事項
        1. 9.3.3.1 消費電力
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     付録:パッケージ・オプション
    2. 11.1 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • VEO|29
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
Data Sheet

DRV8378-Q1、3 相 FET 内蔵モーター ドライバ

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード