DRV8378-Q1

プレビュー

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
Rating Automotive Operating temperature range (°C) to
VQFN-FCRLF (VEO) 29 35 mm² (5 mm × 7 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃ ≤ TA ≤ 125℃
  • 三相 BLDC モーター ドライバ
  • 動作電圧:4.5V~65V (絶対最大定格 70V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 16A
  • 低い MOSFET オンステート抵抗
    • TA = 25℃で 58mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
  • 先進の MOSFET スイッチング手法により、1.1V/ns @24V のスルーレートでスイッチング損失を低減、逆回復損失は無視できる程度
  • 100ns 未満の非常に短いデッド タイムと 100ns 未満の伝搬遅延により、モーター ドライブの電流歪みを最小化し、可聴ノイズの低減と制御精度の向上を実現
  • 低消費電力スリープ モード
    • 3.6µA (VVM = 48V、TA = 25°C)
  • 複数の制御インターフェイス オプション
    • 6x PWM 制御インターフェイス
    • 3x PWM 制御インターフェイス
  • 外付け電流センス抵抗不要、TA = 25°C で ±3% 精度の電流検出機能を内蔵
  • 100% デューティ サイクルのチャージ ポンプを内蔵
  • アクティブ消磁と自動同期整流により電力損失を低減
  • 5 x 7mm の超小型パッケージ オプション
  • 内部プリドライバと外部負荷用の 5V (5%)、30mA LDO レギュレータ (GVDD) を内蔵
  • 柔軟なデバイス構成オプション
    • DRV8378S:デバイスの構成とフォルト ステータスのための 5MHz、16 ビット SPI、内部 GVDD レギュレータ付き
    • DRV8378H:ハードウェア ピンを使った構成、内部 GVDD レギュレータ付き
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 保護機能内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ ポンプ低電圧 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃ ≤ TA ≤ 125℃
  • 三相 BLDC モーター ドライバ
  • 動作電圧:4.5V~65V (絶対最大定格 70V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 16A
  • 低い MOSFET オンステート抵抗
    • TA = 25℃で 58mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
  • 先進の MOSFET スイッチング手法により、1.1V/ns @24V のスルーレートでスイッチング損失を低減、逆回復損失は無視できる程度
  • 100ns 未満の非常に短いデッド タイムと 100ns 未満の伝搬遅延により、モーター ドライブの電流歪みを最小化し、可聴ノイズの低減と制御精度の向上を実現
  • 低消費電力スリープ モード
    • 3.6µA (VVM = 48V、TA = 25°C)
  • 複数の制御インターフェイス オプション
    • 6x PWM 制御インターフェイス
    • 3x PWM 制御インターフェイス
  • 外付け電流センス抵抗不要、TA = 25°C で ±3% 精度の電流検出機能を内蔵
  • 100% デューティ サイクルのチャージ ポンプを内蔵
  • アクティブ消磁と自動同期整流により電力損失を低減
  • 5 x 7mm の超小型パッケージ オプション
  • 内部プリドライバと外部負荷用の 5V (5%)、30mA LDO レギュレータ (GVDD) を内蔵
  • 柔軟なデバイス構成オプション
    • DRV8378S:デバイスの構成とフォルト ステータスのための 5MHz、16 ビット SPI、内部 GVDD レギュレータ付き
    • DRV8378H:ハードウェア ピンを使った構成、内部 GVDD レギュレータ付き
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 保護機能内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ ポンプ低電圧 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)

DRV8378-Q1 は、ブラシレス DC モーターを駆動するためのシングルチップ FET 内蔵電力段を提供します。DRV8378-Q1 は、大電力駆動能力を実現するため、70V の絶対最大定格と 58mΩ (ハイサイドとローサイドの合計) という非常に小さい RDS(ON) を持つ 3 つの 1/2H ブリッジを内蔵しています。内蔵の電流検出機能を使って電流を測定するので、外付けの検出抵抗は不要です。内蔵の LDO が本デバイスに必要な電圧レールを生成します。これは外部回路への電力供給にも使用されます。各出力ドライバ チャネルは、ハーフ ブリッジ型の N チャネル パワー MOSFET で構成されています。

DRV8378-Q1 には 6x または 3x の PWM 制御方式が実装されており、センサ付きまたはセンサレスのフィールド オリエンテッド制御 (FOC)、正弦波制御、または外付けマイコンを使用した台形制御を実現できます。DRV8378-Q1 は、最大 200kHz の PWM 周波数で駆動できます。

DRV8378-Q1 は、ブラシレス DC モーターを駆動するためのシングルチップ FET 内蔵電力段を提供します。DRV8378-Q1 は、大電力駆動能力を実現するため、70V の絶対最大定格と 58mΩ (ハイサイドとローサイドの合計) という非常に小さい RDS(ON) を持つ 3 つの 1/2H ブリッジを内蔵しています。内蔵の電流検出機能を使って電流を測定するので、外付けの検出抵抗は不要です。内蔵の LDO が本デバイスに必要な電圧レールを生成します。これは外部回路への電力供給にも使用されます。各出力ドライバ チャネルは、ハーフ ブリッジ型の N チャネル パワー MOSFET で構成されています。

DRV8378-Q1 には 6x または 3x の PWM 制御方式が実装されており、センサ付きまたはセンサレスのフィールド オリエンテッド制御 (FOC)、正弦波制御、または外付けマイコンを使用した台形制御を実現できます。DRV8378-Q1 は、最大 200kHz の PWM 周波数で駆動できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8378-Q1、3 相 FET 内蔵モーター ドライバ PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/20

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8376EVM — DRV8376 評価基板

DRV8376EVM は、3 相モーター ドライバ アプリケーション向けの統合型ドライバ IC の評価基板であり、4.5V ~ 65V のブラシレス DC モーターを駆動するためのシングルチップ電力段設計を実現します。DRV8376 のハードウェアに加えて、TMS320F280049C マイコンをベースとするボードには、3 相ブラシレス DC モーターを動作させるために必要な信号を DRV8376 宛に送信するリファレンス ソフトウェアが付属しています。GUI Composer ソフトウェアを使用すると、開発ユーザーは設定をプログラムし (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-FCRLF (VEO) 29 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ