JAJSIG9A July 2020 – April 2021 DRV8706-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 7-1 に、推奨外付け部品を示します。
部品 | ピン 1 | ピン 2 | 推奨する事項 |
---|---|---|---|
CPVDD1 | PVDD | GND | 0.1µF、低 ESR セラミック・コンデンサ、PVDD 定格。 |
CPVDD2 | PVDD | GND | 10µF 以上のローカル・バルク容量、PVDD 定格。 |
CDVDD(1) | DVDD | GND | 1.0µF、6.3V、低 ESR セラミック・コンデンサ |
CAREF(1) | AREF | GND | 0.1µF、6.3V、低 ESR セラミック・コンデンサ |
CVCP | VCP | PVDD | 1µF、16V、低 ESR セラミック・コンデンサ |
CFLY | CPH | CPL | 0.1µF、PVDD 定格、低 ESR セラミック・コンデンサ |
RnFAULT | VCC(2) | nFAULT | プルアップ抵抗、IOD ≤ 5mA |