JAJSPW4D February 2011 – March 2021 DRV8801-Q1
PRODUCTION DATA
DRV8801-Q1 は、フル H ブリッジ・ドライバを備えた多用途パワー・ドライバ・ソリューションです。本デバイスは、ブラシ付き DC モータ、ステッパ・モータの 1 つの巻線、ソレノイドなどのその他のデバイスを駆動できます。単純な PHASE/ENABLE インターフェイスにより、簡単に制御回路と接続できます。
出力段は、ハーフ H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET を使用しています。DRV8801-Q1 は最大 ±2.8A のピーク出力電流と最大 38V の動作電圧に対応しています。必要なゲート駆動電圧は、内蔵チャージ・ポンプによって生成されます。
低消費電力スリープ・モードが用意されており、内部回路をシャットダウンして静止消費電流を非常に小さく抑えられます。このスリープ・モードは、専用の nSLEEP ピンを使用して設定できます。
低電圧誤動作防止、過電流保護、電源短絡保護、グランド短絡保護、過熱警告、過熱シャットダウンなどの保護機能が内蔵されています。過電流 (グランドとの短絡、電源との短絡を含む) および過熱フォルト状態は nFAULT ピンによって示されます。
DRV8801-Q1 は露出サーマル・パッド付きの 16 ピン QFN パッケージに封止されており、放熱特性が優れています。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8801-Q1 | QFN (16) | 4.00mm × 4.00mm |