JAJSDD1D July 2017 – February 2021 HDC2010
PRODUCTION DATA
このレジスタは湿度ピーク検出機能を実装しています。電源投入後に変換された最高湿度値が格納されます。値は、電源投入時またはソフト・リセット手順でリセットされます。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| HUMIDITYMAX[7:0] | |||||||
| ビット | フィールド | 種類 | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| [7:0] | HUMIDITYMAX[7:0] | R/W | 00000000 | 湿度に対するすべての I2C 読み取り要求のうちの最大湿度測定値が格納される 自動測定モードではサポートされていない |
湿度は出力データから Equation4 で計算できます。