JAJSEJ5G October 1995 – January 2026 INA128 , INA129
PRODUCTION DATA
INA128 および INA129 (INA12x) 計測アンプには、入力保護回路と入力バッファ アンプが搭載されています。これらの特長により、入力インピーダンス整合が不要になり、測定および試験装置での使用に最適なアンプとなっています。INA12x のその他の特性としては、、非常に低い DC オフセット、低ドリフト、低ノイズ、非常に高い開ループ ゲイン、非常に高い同相信号除去比、非常に高い入力インピーダンスなどがあります。INA12x を使用する場合は、回路の精度と安定性 (短期と長期の両方) が求められます。