JAJSCM5F December   2000  – February 2017 INA139 , INA169
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
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Output Voltage Range
      2. 7.3.2 Bandwidth
    4. 7.4 Device Functional Modes
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1 Operation
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 Buffering Output to Drive an ADC
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 8.2.1.2.1 Selecting RS and RL
        3. 8.2.1.3 Application Curve
      2. 8.2.2 Output Filter
        1. 8.2.2.1 Design Requirements
        2. 8.2.2.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.2.3 Application Curve
      3. 8.2.3 Offsetting the Output Voltage
      4. 8.2.4 Bipolar Current Measurement
        1. 8.2.4.1 Application Curve
      5. 8.2.5 Bipolar Current Measurement Using a Differential Input of the A/D Converter
      6. 8.2.6 Multiplexed Measurement Using Logic Signal for Power
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 関連リンク
    2. 11.2 コミュニティ・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DBV|5
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 完全なユニポーラ・ハイサイド電流測定回路
  • 広い電源電圧範囲と同相電圧範囲
  • INA139:2.7V~40V
  • INA169:2.7V~60V
  • 独立した電源電圧と同相入力電圧
  • 1つの抵抗器でゲインを設定可能
  • 低い静止電流: 60µA (標準値)
  • 5ピン、SOT-23パッケージ

アプリケーション

  • 電流シャント測定:
    • 自動車、電話、コンピュータ
  • ポータブル・システムやバッテリ・バックアップ・システム
  • バッテリ充電器
  • パワー・マネージメント
  • 携帯電話
  • 高精度電流源

概要

INA139とINA169は、ハイサイド・ユニポーラ電流シャント・モニタです。同相入力電圧範囲が広く、高速で、静止電流が小さく、小型のSOT-23パッケージに格納されているため、さまざまな用途に使用できます。

同相入力と電源電圧は独立しており、許容電圧範囲は、INA139の場合は2.7V~40V、INA169の場合は2.7V~60Vです。静止電流がわずかに60μAと小さいため、電流測定シャントのどちらの側にも電源を接続でき、誤差を最小限に抑えることができます。

本デバイスは差動入力電圧を電流出力に変換します。1~100以上の範囲で任意のゲインを設定できる外付けの負荷抵抗器を使用してこの電流が逆に変換され、電圧値が得られます。本回路は電流シャント測定向けに設計されていますが、測定やレベルシフトなど有効なさまざまなアプリケーションにご使用ください。

INA139とINA169はどちらも、5ピンのSOT-23パッケージで供給されます。INA139デバイスは-40℃~+125℃、INA169は-40℃~+85℃の温度範囲で動作が規定されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(typ)
INA139 SOT-23 (5) 2.90mm×1.60mm
INA169
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーション回路

INA139 INA169 first_page_sbos181.gif