JAJSM26D September 2000 – December 2025 INA126 , INA2126
PRODUCTION DATA
INAx126 は、最小 ±1.35V の電源で動作できます。±1.35V ~ ±18V の電源範囲で優れたパフォーマンスを維持します。ほとんどのパラメータは、この電源電圧範囲全体でわずかに変化します (セクション 5.7 を参照)。低電源電圧で動作する場合は、同相電圧がリニア動作範囲内に維持されるように細心の注意を払う必要があります (図 5-6 および 図 5-7 を参照)。
INAx126 は入力同相範囲、両方のオペアンプの出力電圧スイング、Ref ピンに印加される電圧に細心の注意を払いながら、単一電源で動作します。図 7-8 は 5V の単一電源で動作するブリッジ アンプ回路を示しています。このブリッジは、比較的小さな差動電圧で、2.5V 付近の入力同相電圧を供給します。
図 7-8 ブリッジ信号収集、5V の単一電源