JAJSE09K March 2009 – November 2023 INA210-Q1 , INA211-Q1 , INA212-Q1 , INA213-Q1 , INA214-Q1 , INA215-Q1
PRODUCTION DATA
図 4-1 DCK パッケージ6 ピン SC70上面図| ピン | I/O | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| GND | 2 | — | グランド |
| IN- | 5 | I | シャント抵抗の負荷側に接続。 |
| IN+ | 4 | I | シャント抵抗の電源側に接続 |
| OUT | 6 | O | 出力電圧 |
| REF | 1 | I | 基準電圧、0V~V+ |
| V+ | 3 | — | 電源、2.7V~26V |