JAJSVD0C June 2011 – August 2026 INA226
PRODUCTION DATA
INA226 は構成設定、測定結果、最小値および最大値の制限、ステータス情報を保持するために、一連のレジスタ バンクを使用します。表 7-1 に、デバイスのレジスタを示します。レジスタの説明については、「機能ブロック図」セクションを参照してください。
すべての 16 ビット デバイス レジスタは、I2C インターフェイスを使用した 2 つの 8 ビット バイトです。
| ポインタ アドレス | レジスタ名 | FUNCTION | パワーオン リセット | タイプ(1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 進 | 2 進数 | 16 進 | |||
| 00h | 構成レジスタ | すべてのレジスタ リセット、シャント電圧およびバス電圧 ADC 変換時間と平均化、動作モード。 | 01000001 00100111 | 4127 | R/W |
| 01h | Shunt Voltage レジスタ | シャント電圧の測定データ。 | 00000000 00000000 | 0000 | R |
| 02h | Bus Voltage レジスタ | バス電圧の測定データ。 | 00000000 00000000 | 0000 | R |
| 03h | 電力レジスタ(2) | 負荷に供給される計算電力の値が含まれます。 | 00000000 00000000 | 0000 | R |
| 04h | 電流レジスタ(2) | シャント抵抗を流れる計算された電流の値が含まれています。 | 00000000 00000000 | 0000 | R |
| 05h | Calibration レジスタ | 電流および電力測定のフルスケール レンジと LSB を設定します。全体的なシステム キャリブレーション。 | 00000000 00000000 | 0000 | R/W |
| 06h | Mask/Enable レジスタ | アラート構成および変換準備完了フラグ。 | 00000000 00000000 | 0000 | R/W |
| 07h | Alert Limit レジスタ | 選択したアラート機能と比較する制限値が含まれています。 | 00000000 00000000 | 0000 | R/W |
| FEh | Manufacturer ID レジスタ | 固有のメーカー識別番号が含まれています。 | 0101010001001001 | 5449 | R |
| FFh | ダイ ID レジスタ | 固有のダイ識別番号を含みます。 | 0010001001100000 または 0010001001100001 | 2260 または 2261(3) | R |