JAJSPY0B February 2023 – March 2024 INA241A-Q1 , INA241B-Q1
PRODUCTION DATA
INA241x-Q1 は、一般に電流検出抵抗または電流シャント抵抗と呼ばれる抵抗を流れる電流によって発生する差動電圧を測定します。INA241x-Q1 は、リファレンス ピンに印加される電圧に基づいて、単方向または双方向モードで動作できます。
出力段の線形範囲は、出力電圧がグランドにどれだけ近づくことができるかと、「仕様」で説明されている電源電圧によって制限されます。電流検出抵抗、測定する電流範囲、ゲイン オプション、リファレンス ピンに印加される電圧は、INA241x-Q1 が常に線形領域内で動作するように選択する必要があります。