JAJSNR1D March 2022 – December 2024 INA296A , INA296B
PRODUCTION DATA
INA296x は、電源電圧に関係なく、-5V~110V の広いコモン モード電圧範囲にわたってシャント抵抗両端での電圧降下を測定できる超高精度の双方向電流センス アンプです。低いオフセット電圧 (最大値 ±10μV)、小さいゲイン誤差 (最大値 ±0.01%)、高い DC CMRR (代表値 166dB) の組み合わせにより、高精度の電流測定を実現します。INA296x は、高電圧の双方向 DC 電流測定だけでなく、1.1MHz の高い信号帯域幅と高速なセトリング タイムを持つ高速アプリケーション (過渡検出および高速過電流保護など) 向けに設計されています。
INA296x は 2.7V~20V 単電源で動作し、消費電流は 2.5mA です。INA296x には次の 5 種類のゲイン オプションが提供されています:10V/V、20V/V、50V/V、100V/V、200V/V。複数のゲイン オプションにより、利用可能なシャント抵抗値と広い出力ダイナミック レンジ要件の間で最適化を行えます。
INA296x は、-40℃~125℃の動作温度範囲で仕様が規定され、。
| 部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| INA296A INA296B |
DDF (SOT-23、8) | 2.9mm × 2.8mm |
| DGK (VSSOP、8) | 3mm × 4.9mm | |
| D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |