JAJSX04 July 2025 INA299-Q1
PRODUCTION DATA
電流検出アンプの精度を最大にするには、できるだけ大きな値の電流検出抵抗を選択します。検出抵抗の値が大きいと、与えられた電流に対して差動入力信号が最大化され、オフセット電圧の誤差寄与が低減されます。ただし、パッケージの物理的な寸法、パッケージの構造、最大消費電力によって、特定のアプリケーションで電流検出抵抗の値をどれだけ大きくできるかには実用的な制限があります。特定の消費電力予算について、電流検出抵抗の最大値は 式 2 で与えられます。

ここで
電流検出抵抗とデバイスのゲインの大きさは、電源電圧、VS、およびデバイスのスイング ツー レール制限によっても制限されます。電流検出信号が出力に正しく渡されるよう、正と負の両方の出力スイングについて制限を調べる必要があります。デバイスが正のスイング制限を超えないための RSENSE とゲインの最大値は、式 3 で示されます。

ここで
RSENSE の値を選択するときに正の出力スイング制限を回避するため、検出抵抗の値とデバイスのゲインとの間には常にトレードオフが存在します。最大消費電力に対して選択した検出抵抗が大きすぎる場合は、正のスイング制限を回避するため、ゲインの低いデバイスを選択できます。
負のスイング制限は、特定のアプリケーションで検出抵抗の値をどれだけ小さくできるかを制限します。検出抵抗の最小値の制限は、式 4 で示されます。

ここで
INA299-Q1 の 5 種類の異なるゲインのバージョンを使用した場合のさまざまな結果の例を、表 7-1 に示します。表のデータから、最もゲインの大きなデバイスでは、電流シャント抵抗を小さくでき、素子の消費電力も減らすことができます。
| パラメータ | 式 | VS = 5V での結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 デバイス | A2 デバイス | A3 デバイス | |||
| G | ゲイン | 20 V/V | 50 V/V | 100 V/V | |
| VSENSE | 理想的な差動入力電圧 | VSENSE = VOUT / G | 250mV | 100mV | 50mV |
| RSENSE | 電流検出抵抗の値 | RSENSE = VSENSE / IMAX | 25mΩ | 10mΩ | 5mΩ |
| PSENSE | 電流検出抵抗の消費電力 | RSENSE × IMAX2 | 2.5W | 1W | 0.5W |