JAJSWL4A May 2025 – September 2025 INA299
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VS 基準の出力を持つ単方向モードは、リファレンス ピンを正の電源に接続することにより構成されます。この構成は、電流の符号が負の回路に使用します。この構成では、入力に 0V の差動が存在する場合、出力が電源に接続されます (「図 6-3」を参照)。