JAJSWL4A May 2025 – September 2025 INA299
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
INA299 の入力は、最大 80V の同相電圧で入力ピンごとに 13µA (標準値) のバイアス電流を消費するため、電流リークが低いことが要求されるアプリケーションでも、高精度の電流検出を実現できます。入力バイアス電流は、-2V~2.5V の同相電圧に比例します。その後、INA299 の入力バイアス電流は同相電圧範囲全体にわたって一定に保持されます。