JAJSR57L June   2009  – October 2023 ISO1050

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Revision History
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性 - DC 仕様
    10. 6.10 スイッチング特性
    11. 6.11 絶縁特性曲線
    12. 6.12 標準的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 CAN バスの状態
      2. 8.3.2 デジタル入力および出力
      3. 8.3.3 保護機能
        1. 8.3.3.1 TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)
        2. 8.3.3.2 サーマル・シャットダウン
        3. 8.3.3.3 低電圧誤動作防止
        4. 8.3.3.4 フローティング・ピン
        5. 8.3.3.5 CAN バスの短絡電流制限
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 バスの負荷、長さ、ノード数
        2. 9.2.2.2 CAN の終端
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
  11. 10電源に関する推奨事項
    1. 10.1 一般的な推奨事項
    2. 10.2 電源の放電
  12. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 PCB 材料
    2. 11.2 レイアウト例
  13. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

絶縁仕様

パラメータ テスト条件 仕様 単位
DUB-8 DW-16
IEC 60664-1
CLR 外部空間距離(1) 空気を通したサイド 1 とサイド 2 の距離 >6.1 >8 mm
CPG 沿面距離(1) パッケージ表面上でのサイド 1 とサイド 2 の距離 >6.8 >8 mm
DTI 絶縁物を介した距離 最小内部ギャップ (内部空間距離) 13.5 超 13.5 超 μm
CTI 比較トラッキング指数 IEC 60112、UL 746A >600 >600 V
材料グループ IEC 60664-1 に準拠 I I
過電圧カテゴリ 定格商用電源 VRMS が 150V 以下 I-IV I-IV
定格商用電源 VRMS が 300V 以下 I-III I-III
定格商用電源 VRMS が 600V 以下 該当なし I-II
定格商用電源 VRMS が 848V 以下 該当なし
I

DIN V VDE V 0884-11:2017-01(2)
VIORM 最大反復ピーク絶縁電圧 AC 電圧 (バイポーラ) 560 1200 VPK
VIOWM 最大絶縁動作電圧 AC 電圧 (正弦波)、絶縁膜経時破壊 (TDDB) テスト 395 848 VRMS
DC 電圧 560 1200 VDC
VIOTM 最大過渡絶縁電圧 VTEST = VIOTM、t = 60s (認定時テスト)、VTEST = 1.2 × VIOTM、t = 1s (100% 出荷時テスト) 4000 4000 VPK
VIOSM 最大サージ絶縁電圧(3) IEC 62368-1 に準拠した試験方法、1.2/50μs 波形、VTEST = 1.6 × VIOSM = 6.4kVPK (認定) 4000 4000 VPK
qpd 見掛けの電荷(4) メソッド a:I/O 安全テスト・サブグループ 2/3 の後、Vini = VIOTM、tini = 60s、Vpd(m) = 1.2 × VIORM、tm = 10s ≦ 5 ≦ 5 pC
メソッド a:環境テスト・サブグループ 1 の後、Vini = VIOTM、tini = 60s、
Vpd(m) = 1.3 × VIORM、tm = 10s
≦ 5 ≦ 5
メソッド b:ルーチン・テスト (100% 出荷時) の場合、Vini = 1.2 × VIOTM、tini = 1s、
Vpd(m) = 1.5 × VIORM、tm = 1s
≦ 5 ≦ 5
CIO 絶縁バリア容量、入力から出力へ(5) VIO = 0.4 × sin (2πft)、f = 1MHz 1 1 pF
RIO 絶縁抵抗、入力から出力へ(5) VIO = 500V、TA = 25℃ > 1012 > 1012 Ω
VIO = 500V (100℃ ≦ TA ≦ 150℃時) > 1011 > 1011
VIO = 500V (TS = 150℃時) > 109 > 109
汚染度 2 2
耐候性カテゴリ 40/125/
21
40/125/
21
UL 1577
VISO 絶縁耐圧 VTEST = VISO、t = 60s (認定時テスト)、VTEST = 1.2 × VISO、t = 1s (100% 出荷時テスト) 2500 4243 VRMS
沿面距離および空間距離の要件は、アプリケーション個別の機器絶縁規格に従って適用する必要があります。沿面距離および空間距離を維持するために、プリント基板上でアイソレータの取り付けパッドによってこの距離が短くならないように注意して基板を設計する必要があります。場合によっては、プリント基板上の沿面距離と空間距離が等しくなります。プリント基板上に溝やリブを設けるという技法を使用して、これらの仕様値を大きくすることができます。
ISO1044 は、安全定格内の基本的な電気的絶縁のみに適しています。 安全定格への準拠は、適切な保護回路によって保証する必要があります。
テストは、絶縁バリアの固有サージ耐性を判定するため、気中または油中で実行されます。
見掛けの放電電荷とは、部分放電 (pd) により発生する静電放電です。
絶縁バリアのそれぞれの側にあるすべてのピンを互いに接続して、2 つの端子を持つデバイスを構成します。