JAJSXL5B December   2025  – August 2026 ISO6040 , ISO6041 , ISO6042

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5.   5
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性 - 5V 電源
    10. 6.10 電源電流特性 — 5V 電源
    11. 6.11 電気的特性 — 3.3V 電源
    12. 6.12 電源電流特性 — 3.3V 電源
    13. 6.13 電気的特性 — 2.5V 電源 
    14. 6.14 電源電流特性 — 2.5V 電源
    15. 6.15 電気的特性 — 1.8V 電源 
    16. 6.16 電源電流特性 — 1.8V 電源
    17. 6.17 スイッチング特性-5V 電源
    18. 6.18 スイッチング特性-3.3V 電源
    19. 6.19 スイッチング特性-2.5V 電源
    20. 6.20 スイッチング特性-1.8V 電源
    21. 6.21 絶縁特性曲線
    22. 6.22 代表的特性
  9.   31
  10. パラメータ測定情報
  11. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 8.4 デバイスの機能モード
    5. 8.5 デバイス I/O 回路図
    6. 8.6 過電圧に耐性を持つ入力
  12. アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  13. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 デバイスの命名規則
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  14. 11改訂履歴
  15. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     62
    2.     63
    3.     64

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DW|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
Data Sheet

ISO604x 低消費電力および短い伝搬遅延時間、強化型、4 チャネル デジタル アイソレータ、0.635mA/ch200Mbps9ns tPD7ps (RMS) ジッタおよび 1.8V ロジックをサポート

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード