ISO6042

プレビュー

製品詳細

Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Features 1.8V I/O, Overvoltage tolerant inputs Data rate (max) (Mbps) 200 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART SPI frequency (max) (MHz) 27.75 Propagation delay time (typ) (ns) 9 Propagation delay time (max) (ns) 9 Part-to-part output skew (max) (ns) 3 Pulse-width distortion (t(PHL) - t(PLH)) (max) (ns) 1.2 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 1.2 RMS jitter (ps) 9 Certifications CQC, TUV, UL, VDE Isolation rating Reinforced Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 10.4 CMTI (min) (kV/µs) 100 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 8.15 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.615 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 0.615 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Clearance (min) (mm) 8.15
Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Features 1.8V I/O, Overvoltage tolerant inputs Data rate (max) (Mbps) 200 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART SPI frequency (max) (MHz) 27.75 Propagation delay time (typ) (ns) 9 Propagation delay time (max) (ns) 9 Part-to-part output skew (max) (ns) 3 Pulse-width distortion (t(PHL) - t(PLH)) (max) (ns) 1.2 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 1.2 RMS jitter (ps) 9 Certifications CQC, TUV, UL, VDE Isolation rating Reinforced Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 10.4 CMTI (min) (kV/µs) 100 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 8.15 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.615 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 0.615 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Clearance (min) (mm) 8.15
SSOP (DFP) 16 47.895 mm² (4.65 mm × 10.3 mm) SOIC (DW) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm) SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 機能安全への対応 (予定)
    • IEC 61508 システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 高帯域幅とクロックに敏感なアプリケーションをサポート
    • 最大 200Mbps のデータ レート
    • 小さい伝搬遅延時間:5V で最大 9ns、3.3V で最大 10ns
    • SPI 限度:5V で 27.75MHz、3.3V で 25MHz
    • 低いパルス幅歪み:5V で最大 1.2ns、3.3V で最大 1.2ns
    • 低ジッタ:7ps (RMS) 標準値 により、サンプル クロック信号が ADC や DAC の SNR に与える影響を低く抑えられます
    • 低いチャネル間スキュー:5V で最大 1.2ns、3.3V で最大 1.2ns
    • 低い部品間スキュー :5V で最大 3ns、3.3V で最大 3ns
  • 高いチャネル密度のアプリケーションをサポート:
    • 低消費電力:1Mbps および 3.3V でチャネルごとの最大 0.635mA
    • 小型フットプリント パッケージ:SSOP (DBQ-16)、ワイド SSOP (DFP-16)
  • 堅牢な SiO2 絶縁バリア:
    • 最大 1061VRMS および 1500VDC の動作電圧での長い寿命
    • 幅広い温度範囲:–40°C ~ 125°C
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 10.4kV のサージ耐量
    • CMTI:最大 ±175kV/µs (標準値)
  • 電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • 過電圧に耐性を持つ入力
  • デフォルト出力が High (ISO604xH) と Low (ISO604xL) のオプション
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • 安全性関連の認定 (予定)
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 および CSA CAS 通知 No. 5A
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、および GB 4943.1 認定
  • 機能安全への対応 (予定)
    • IEC 61508 システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 高帯域幅とクロックに敏感なアプリケーションをサポート
    • 最大 200Mbps のデータ レート
    • 小さい伝搬遅延時間:5V で最大 9ns、3.3V で最大 10ns
    • SPI 限度:5V で 27.75MHz、3.3V で 25MHz
    • 低いパルス幅歪み:5V で最大 1.2ns、3.3V で最大 1.2ns
    • 低ジッタ:7ps (RMS) 標準値 により、サンプル クロック信号が ADC や DAC の SNR に与える影響を低く抑えられます
    • 低いチャネル間スキュー:5V で最大 1.2ns、3.3V で最大 1.2ns
    • 低い部品間スキュー :5V で最大 3ns、3.3V で最大 3ns
  • 高いチャネル密度のアプリケーションをサポート:
    • 低消費電力:1Mbps および 3.3V でチャネルごとの最大 0.635mA
    • 小型フットプリント パッケージ:SSOP (DBQ-16)、ワイド SSOP (DFP-16)
  • 堅牢な SiO2 絶縁バリア:
    • 最大 1061VRMS および 1500VDC の動作電圧での長い寿命
    • 幅広い温度範囲:–40°C ~ 125°C
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 10.4kV のサージ耐量
    • CMTI:最大 ±175kV/µs (標準値)
  • 電源電圧範囲:1.71V~5.5V
  • 過電圧に耐性を持つ入力
  • デフォルト出力が High (ISO604xH) と Low (ISO604xL) のオプション
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • 安全性関連の認定 (予定)
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 および CSA CAS 通知 No. 5A
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、および GB 4943.1 認定
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
新規 ISO6442 アクティブ 堅牢な EMC 性能、強化 / 基本絶縁対応 4 チャネル、2/2、250kV/μs CMTI、150Mbps デジタル アイソレータ Pin-to-pin cost-effective solution; 250kV/us CMTI and 150 Mbps that supports most digital isolation applications

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO604x 低消費電力および短い伝搬遅延時間、強化型、4 チャネル デジタル アイソレータ、0.635mA/ch、200Mbps、9ns tPD 、7ps (RMS) ジッタおよび 1.8V ロジックをサポート PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/18
アプリケーション・ノート 過電圧許容機能を備えたデジタル アイソレータにより実現する簡 素かつ堅牢なシステム設計 PDF | HTML PDF | HTML 2026/11/12
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) 2026/10/02
アプリケーション・ノート テキサス インスツルメンツ製絶縁デバイスの磁場耐性:IEC 61000-4-8 および IEC 61000-4-9 のクラス 5 に適合 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/08
機能安全情報 ISO6042 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026/07/17
アプリケーション・ノート DFB および DFP デジタル アイソレータ パッケージにより絶縁定 格を半分に維持 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/10
製品概要 Eliminating Back-Powering in Digital Isolators With Over- Voltage Tolerant Inputs (Rev. B) PDF | HTML 2026/06/17
製品概要 Protecting Your Digital Isolator Using Overvoltage Tolerant Inputs PDF | HTML 2026/01/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx ワイドボディ パッケージの評価基板

ISO64xx ワイドボディ (WB) パッケージの評価基板 (EVM) を使用すると、デバイス性能を評価して、絶縁型システムの開発と分析を迅速に実施できます。この評価基板は、以下のような各種ワイドボディ パッケージを使用した、シングル チャネル、デュアル チャネル、クワッド チャネル、6 チャネルのデジタル アイソレータ デバイス ISO64xx の評価をサポートしています:8 ピン WB SOIC (DWV)、12 ピン WB SOIC (DFP)、16 ピン WB SOIC (DW)、16 ピン WB SOIC (DFP)、20 ピン WB SOIC (DFP)。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

ISO6042 IBIS Model

SLLM528.ZIP (70 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DFP) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ