JAJSXC5 October 2025 – November 2025 ISO6463
PRODMIX
| 型番 | 合計チャネル数 | 逆方向チャネル数 | デフォルト出力 | パッケージ | 沿面距離 | VDE 定格 | UL VISO | CMTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6460DWR | 6 | 0 | High | ワイド SOIC (DW-16) | >8.15mm | 強化 | 5000VRMS | 最小 ±200kV/μs |
| ISO6460FDWR | Low | |||||||
| ISO6461DWR | 1 | High | ||||||
| ISO6461FDWR | Low | |||||||
| ISO6462DWR | 2 | High | ||||||
| ISO6462FDWR | Low | |||||||
| ISO6463DWR | 3 | High | ||||||
| ISO6463FDWR | Low |