JAJSJ89E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 9-1 に、デバイスの機能概要を示します。
部品番号 | チャネル方向 | 最大データ・レート | デフォルト出力 | パッケージ | 絶縁定格(1) |
---|---|---|---|---|---|
ISO6740-Q1 | 正方向 4、 逆方向 0 | 50Mbps | High | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |
ISO6740F-Q1 | 正方向 4、 逆方向 0 | 50Mbps | Low | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |
ISO6741-Q1 | 正方向 3、 逆方向 1 |
50Mbps | High | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |
ISO6741F-Q1 | 正方向 3、 逆方向 1 |
50Mbps | Low | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |
ISO6742-Q1 | 正方向 2、 逆方向 2 |
50Mbps | High | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |
ISO6742F-Q1 | 正方向 2、 逆方向 2 |
50Mbps | Low | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |